TIDA-050077

TIDA-050077

设计文件

概述

该参考设计展示了适用于数据中心服务器的 12V、4kW 输入电源路径保护系统,其中使用了六个并联的 TPS25985 电子保险丝器件。TPS25985x 是一款封装集成的紧凑型可并联高电流电路保护和电源管理器件。该参考设计的主要目标是展示当两个器件位于同一区域(一个在 PCB 的顶部、另一个在 PCB 的底部)时 TPS25985 电子保险丝的热性能。在此配置中,四个器件位于顶层,另两个器件位于底层,与顶层的第二个和第三个器件直接对齐。

特性
  • 能够在 55°C 的环境温度下承载 350ARMS 电流,而无需任何外部空气流量
  • 220A 至 330A 可编程断路器阈值(使用板载跳线)
  • 表示电源正常和故障状态的 LED 状态指示灯
  • 启动下电上电和快速输出放电的选项
  • 使用板载金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)、栅极驱动电路和负载电阻器,施加自定义负载瞬态的选项
  • 使用板载 MOSFET、栅极驱动电路和五个 1mΩ 并联电阻器执行输出热短路的选项
  • 使用板载模拟温度传感器监测不同位置的 PCB 温度
输出电压选项 TIDA-050077.1
输入电压(最小值)(V) 10.8
输入电压(最大值)(V) 13.2
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 300
输出功率 (W) 3600
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCY0.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDME28.PDF (762 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMD26.ZIP (15 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDME30.ZIP (6592 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGX2.ZIP (1572 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDME29.PDF (3234 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

PDF | HTML
TIDME27.PDF (1189 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电子保险丝(集成热插拔)

TPS25985 — 具有准确、快速电流监测器的 4.5V 至 16V、0.59mΩ、80A 可堆叠紧凑型电子保险丝

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用可堆叠电子保险丝的 4kW、12V 输入电源路径保护参考设 计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频