TIDA-050073

TIDA-050073

设计文件

概述

该低纹波电源参考设计在 3.8V 至 30V 的输入电压以及高达 3A 的电流下支持 1.2V 的输出电压。ADC、射频收发器和模拟前端 (AFE) 等许多应用都需要这种低纹波电压。将 TPS62933F 电源转换器与第二级 LC 滤波器结合使用可实现非常简单的低纹波电源设计,从而在 3A 电流下生成 1.2V 输出电压。

特性
  • <1mV 的低输出纹波峰峰值幅度
  • 3.8V 至 30V 的宽输入电压范围
  • 持续输出电流高达 3A
  • 峰值电流模式,具有内部补偿
  • 工作结温:-40°C 至 150°C
输出电压选项 TIDA-050073.1
输入电压(最小值)(V) 3.8
输入电压(最大值)(V) 30
输出电压(标称值)(V) 1.2
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 3.6
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUC40.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMD18.PDF (202 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMD17.PDF (157 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMD20.ZIP (2723 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGN9.ZIP (614 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMD19.PDF (671 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCR8.PDF (228 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62933F — 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V 输入、3A、200kHz 至 2.2Mhz 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有第二级滤波器的 3.8V 至 30V 输入、3A、1.2V 低输出纹波 电源参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-6-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频