TIDA-050052

TIDA-050052

设计文件

概述

TIDA-050052 参考设计是一款采用 TPS62903 的 3V 至 17V VIN 电压降压转换器参考设计,适用于设计空间十分有限的应用。该参考设计将输入电压降至 1.2V VOUT,不仅可为负载提供高达 3A 的电流,而且具有高效率和低静态电流。该设计采用的电感器为 1μH 电感器,DCR 约为 48mΩ。总解决方案尺寸(包含所有外部元件)为 25mm2,可实现高效的直流到直流转换、小巧的解决方案尺寸和业内超低的工作静态电流 (IQ)。

特性
  • 25mm2 的小型总解决方案
  • 120mA/mm2 的功率密度
  • 输入电压范围为 3V 至 17V
  • 持续输出电流高达 3A
  • 低 IQ:4μA(典型值)
  • 工作结温范围为 -40ºC 至 150ºC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU781.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM913.PDF (926 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM912.PDF (130 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM915.ZIP (876 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG19.ZIP (76 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM914.PDF (400 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM911.PDF (129 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62903 — 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、3A 高效率低 IQ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 高功率密度 17V、3A 降压转换器参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-6-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频