TIDA-050040
Automotive LED headlight driver module for halogen replacement reference design
TIDA-050040
概述
此参考设计展示了适用于前照灯应用、完全自运行的三通道 LED 驱动器 TPS92682 和 TPS92520。此设计用于替换与汽车车身控制模块兼容的低成本卤素前照灯模块。三个 LED 通道可驱动远光灯/近光灯、转向灯、日间行车灯和位置标志灯。此设计将一个 TPS92682 双通道控制器用作恒压升压转换器和恒流 SEPIC 转换器。它还将通过升压转换器供电的 TPS92520 用于两个同步整流的恒流降压转换器。该电路板使用接地片设计,可包含功率级,从而符合 EMI 标准(包括 CISPR 25 5 类传导标准)。
特性
- 两级恒压升压转换器为远光灯/近光灯和转向灯提供两个同步降压转换器
- 为远光灯/近光灯和转向灯
- 提供两个同步降压转换器
- 适用于日间行车灯和位置标志灯的 SEPIC 转换器
- 与车身控制模块的功率规格兼容
- 为远光灯/近光灯和转向灯提供单个 LED 短路、输出短路和灯串开路监测,实现故障报告和禁用
- 反向电池保护
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
CAN、LIN 收发器和 SBC
TLIN1029-Q1 — 具有显性状态超时故障保护功能的局域互联网络 (LIN) 收发器
数据表基于 Arm 的微控制器
MSP432E401Y — 具有以太网、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU
数据表技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 汽车 LED 头灯驱动器模块,适用于卤素更换参考设计 | 2020年 7月 28日 |