TIDA-050021

TIDA-050021

设计文件

概述

TIDA-050021 提供面向 GSM 模块的备用电源参考设计。通过增加一个简单的电荷泵电路,此参考设计即使在超级电容器电压降至 1V 时也能支持 3.8V/2A 输出功率。因此可以更大限度利用存储在超级电容器中的能量。

特性
  • 超级电容器电压范围:0.9V 至 2.7V
  • 最大输出功率:3.8 V,2 A
  • 高效率
  • 小尺寸
  • 大约 0.8A 的高电流线性充电器
输出电压选项 TIDA-050021.1
输入电压(最小值)(V) .9
输入电压(最大值)(V) 2.7
输出电压(标称值)(V) 3.8
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 7.6
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU613.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYD9.PDF (121 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYD8.PDF (103 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYE1.ZIP (552 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF61.ZIP (1055 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYE0.PDF (592 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYD7.PDF (158 KB)

设计布局和元件的详细原理图

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于智能仪表的 GSM 模块备用电源参考设计 英语版 2019-1-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频