TIDA-050018

TIDA-050018

设计文件

概述

该参考设计演示了用于门窗传感器的低功耗升压转换器解决方案。该设计包括一节碱性电池、一个超低静态电流升压转换器和多个超低功耗数字霍尔效应传感器。它还可以为用于传输传感器状态的超低功耗的 sub-1-GHz 无线微控制器供电。

特性
  • 由碱性电池供电
  • 300nA 超低 IQ 升压转换器
  • 适用于噪声敏感型负载的集成 LDO
  • 磁场传感始终处于通电状态,可实现持续监控
输出电压选项 TIDA-050018.1
输入电压(最小值)(V) .7
输入电压(最大值)(V) 3
输出电压(标称值)(V) 3
Iout(最大值)(A) .09
输出功率 (W) .27
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU584.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXN9.PDF (66 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXN8.PDF (97 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXO1.ZIP (499 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF07.ZIP (731 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXO0.PDF (293 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXN7.PDF (113 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS61098 — 具有集成 LDO 的低输入电压、4.3V 输出电压、同步升压转换器

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5032 — 低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 待机功耗为 6µA 且适用于多功能传感器的低功耗 AAA 电池参考设计 英语版 2018-11-13

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01066 — 具备低于 1GHz 无线功能与 10 年纽扣电池寿命的低功耗门窗传感器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频