TIDA-020031
汽车类 400V 电池至 12V、3.6kW 直流/直流转换器参考设计
TIDA-020031
概述
此参考设计是一款 3.6kW、400V 至 12V 的汽车单向转换器,可将 200V 至 450V 的直流输入转换为 12V、300A 的最大输出。断路器适用于过流和过压保护。转换器在高压侧采用 SiC MOSFET 进行设计,并由 5.7kVRMS 增强隔离型双通道栅极驱动器驱动。这种增强型相移全桥控制器实现了可编程延迟,可确保在多种操作条件下实现零电压开关 (ZVS)。它具有多种轻载管理特性,包括突发模式以及切入和切出不连续电流模式 (DCM) 时的动态 SR 开关控制。这种输出实现了同步整流,可实现快速瞬态响应和高环路带宽。
特性
- 相移全桥转换器可在 200V 至 450V 直流输入电压、10V 至 15V 输出电压下运行,输出功率高达 3.6kW
- 可扩展至 800V 输入系统,具有严格稳压能力
- 使用相移全桥模拟控制环路的软开关
- 软开关在初级侧使用零电压开关 (ZVS),在次级侧使用动态开关控制,可实现更高的效率
- 可实现多相操作的同步
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | UCC28950/UCC28951 600W 相移全桥应用手册 (Rev. D) | PDF | HTML | 下载英文版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 8月 1日 | |
设计指南 | 汽车类 400V 电池至 12V、3.6kW 直流/直流转换器参考设计 | PDF | HTML | 下载英文版本 | PDF | HTML | 2020年 10月 8日 | |
用户指南 | A Design Review of a Full-Featured 350-W Offline Power Converter | 2013年 12月 18日 |