TIDA-01574

TIDA-01574

设计文件

概述

TIDA-01574 参考设计适用于智能恒温器和其他楼宇自动化设备的高效功率窃取。通常,功率窃取能够通过在切断 HVAC 负载后从 24V 交流电获取功率,来延长启用了 Wi-Fi 的智能恒温器的电池寿命。该功率窃取设计提供一种顺利从 24V 交流电获取功率的高效方法,而不会中断 HVAC 负载的运行。在该设计中,TPS2662 60V 电子保险丝可提供精确电流限制和过压保护,以实现高效的功率窃取。

特性
  • 高效的 24V 交流功率窃取
  • 具备成本效益的集成设计
  • 更长的电池寿命
  • 快速且精确的电流限制
  • 精确过压保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU418.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVD2.PDF (137 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVD1.PDF (59 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVD4.ZIP (943 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEF8.ZIP (434 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVD3.PDF (601 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVD0.PDF (259 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS54040A — 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61021A — 具有 0.5V 超低输入电压的 3A 升压转换器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22910A — 使能端低电平有效的 5.5V、2A、60mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22912C — 使能端高电平有效的 5.5V、2A、60mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS2662 — 具有集成输入和输出反极性保护功能的 4.5V 至 60V、478mΩ、0.025A 至 0.88A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于功率窃取恒温器的功率级参考设计 英语版 2018-1-8

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01358 — 具有宽输入电压转换器和电池备份功能且适用于智能恒温器的 24V 交流电压功率级参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频