数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块参考设计
TIDA-01572
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计可提供用于 PC 应用的高性能立体声音频子系统。它由电压范围为 4.5V 至 16V 的单电源供电并采用 TAS2770,该器件是一款数字输入 D 类音频放大器,可提供出色的噪声和失真性能并采用 WCSP 和 QFN 封装。该设计还包含两个低压降固定电压稳压器,即 TL760M33TPS73618,它们分别生成必需的 3.3V 和 1.8V 系统电源轨。该参考设计的多功能数字输入接口允许使用各种输入格式,同时针对电压和电流感应、电源电压 (VBAT) 和温度提供输出数据。该参考设计还包含多路复用功能,允许将多个输入源用作数字输入。此外,TAS2770 还包含一个自动增益控制器,该控制器能够根据需要跟踪 VBAT 以限制输出电压。该功能可帮助延长电池供电应用(如笔记本电脑和平板电脑)的电池寿命并防止系统级欠压。可以在多个 TAS2770 器件上配置芯片间限制器校准,以协调使用共享数字输出的限制器活动。这将确保整个系统始终保持类似的增益水平,以提供最佳的聆听体验。

特性
  • 立体声或单声道评估模式
  • USB 输入
  • IV 检测评估模式
  • 可连接 TAS2559YZEVM 以评估扬声器保护功能
  • 可访问 TAS2770 插件 PurePath Console 3

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

包含项目

  • TIDA-01572 board

NOT INCLUDED: PurePath Console 3 add-in: download separately


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (14)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CDCE913  具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器  时钟和计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74AVC2T244  双位双电源总线收发器  电压电平转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74AVC4T774  具有可配置电压转换和三态输出的 4 位双电源总线收发器  电压电平转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74CB3Q3257  具有 5V 耐受 I/O 的 4 通道 2:1 开关  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LV1T126  具有三态输出的单电源单缓冲器闸 CMOS 逻辑电平转换器  电压电平转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC2G07  具有漏极开路输出的双路缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC2G66  具有低导通状态电阻的 2 通道 1:1 模拟开关  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TAS2770  具有扬声器 IV 感应功能的数字输入单声道 D 类音频放大器  音频放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TCA9406  2 位双向 1MHz I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器  I2C IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL760M33-Q1  汽车类单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、负载突降保护  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMUX1574  具有 1.8V 逻辑的低电容、2:1 (SPDT) 4 通道断电保护开关  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3897  具有高电平有效开漏输出的单通道超小型可调监控电路  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62085  采用 2x2 QFN 封装且具有 DCS 控制和自动切断短路保护功能的 3A 降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS736  单路输出 LDO、400mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、无电容、低噪声、反向电流保护  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CDCE913 下载 下载
SN74AVC2T244 下载 下载
下载 下载
SN74AVC4T774 下载 下载
下载 下载
下载 下载
SN74CB3Q3257 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
SN74LV1T126 下载 下载
下载 下载
SN74LVC2G07 下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
下载 -
SN74LVC2G66 下载 下载
下载 下载
下载 -
TAS2770 下载 -
下载 -
TCA9406 下载 下载
下载 下载
下载 -
TL760M33-Q1 下载 -
下载 下载
TMUX1574 下载
下载
下载
TPS3897 下载 下载
TPS62085 下载 下载
TPS736 下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4332 2018年 10月 31日 下载英文版本 (Rev.B)
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4376 2018年 4月 29日 下载英文版本
PDF 4050 2017年 9月 15日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1650 2018年 4月 20日
ZIP 2934 2018年 4月 20日
PDF 2766 2018年 4月 20日
PDF 469 2018年 4月 20日
PDF 74 2018年 4月 20日
PDF 633 2018年 4月 20日
相关工具与软件

硬件开发 (1)

名称 器件型号 工具类型
TAS2770 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块  TAS2770EVM-STEREO  评估板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章