TIDA-01571

采用 DLP® 技术且具有更高亮度的便携式低功耗高清显示器参考设计

TIDA-01571

设计文件

概述

此显示器参考设计采用 DLP Pico™ 0.3 英寸 TRP 高清 720p 显示芯片组,并采用 DLP LightCrafter™ Display 3010-G2 评估模块 (EVM) 实现。此参考设计支持在移动智能电视、虚拟辅助移动投影仪、数字标牌等投影显示应用中实现高清分辨率。此设计采用 DLP3010 芯片组,该芯片组由 DLP3010 720p 数字微镜器件 (DMD)、 DLPC3433 显示控制器和 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器组成。

特性
  • 1280x720 分辨率
  • 亮度为 230RGB 流明(6A 蓝色/绿色 LED、4.5A 红色 LED)
  • 紧凑型 PCB 布局,支持 720p (DLP3010) 光学引擎并包含 HDMI 和 USB 连接功能
  • 用于 DLPDLCR3010EVM-G2 布局
  • 19V 输入以及高达 6A 的 LED 电流驱动器
  • 可通过 PC 软件 GUI 来自定义显示配置
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU405.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRUZ8.PDF (404 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUZ7.ZIP (411 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUZ9.ZIP (6002 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEC4.ZIP (4350 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUZ6.ZIP (1100 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS54335A具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
便携式和消费类 DMD

DLP30100.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC3433适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2061C低电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 1A 负载、4.5-5.5V、86mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC4T245具有可配置电压电平转换的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74AUP1G06具有漏极开路输出的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗反相器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC3438适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPA3000适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E2U06适用于 USB 2.0 且具有 5.5A 8/20us 浪涌等级的双通道 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74AUP1G07具有漏极开路输出的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62260采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2

此显示器参考设计采用 DLP Pico™ 0.3 英寸 TRP 高清 720p 显示芯片组,并采用 DLP LightCrafter™ Display 3010-G2 评估模块 (EVM) 实现。此参考设计支持在移动智能电视、虚拟辅助移动投影仪、数字标牌等投影显示应用中实现高清分辨率。此设计采用 DLP3010 芯片组,该芯片组由 DLP3010 720p 数字微镜器件 (DMD)、 DLPC3433 显示控制器和 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器组成。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01571 采用 DLP® 技术且具有更高亮度的便携式低功耗高清显示器参考设计 TIDA-080002 超便携、低功耗 DLP® Pico™ qHD 显示器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01571 采用 DLP® 技术且具有更高亮度的便携式低功耗高清显示器参考设计 TIDA-080002 超便携、低功耗 DLP® Pico™ qHD 显示器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用DLP® 技术且具有更高亮度的便携式、低功耗、高清显示 参考设计 英语版 2018-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频