TIDA-01567

TIDA-01567

设计文件

概述

此参考设计可轻松实现支持电压裕量调节的 USB Type-C™ 电源的系统集成。TPS62136 降压转换器可高效地将电源从常用 9V、12V 或 15V 适配器转换为 USB Type-C 端口,直接接受微控制器 (MCU) 的数字信号,从而将输出电压从 USB 标准 5V 更改为更高的可编程电压。此输出电压压摆率符合 USB Type-C 规范。特别适用于使用扩展坞对智能手机电池进行快速充电的应用,这种更高的电压可在 USB Type-C 电缆上将要传输的电流高达 4A 时提供更大功率。

特性
  • 具有压摆率控制功能,可轻松调节 VOUT
  • 采用单个数字输入引脚实现 VOUT 裕量调节
  • 4A 输出电流
  • 效率超过 90%(峰值 99%)
  • 输入电压范围为 9V 至 17V
输出电压选项 TIDA-01567.1
输入电压(最小值)(V) 9
输入电压(最大值)(V) 17
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 4
输出功率 (W) 20
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU382.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRTX9.PDF (110 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTX8.PDF (63 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCE38.ZIP (519 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTY0.PDF (554 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTX7.PDF (131 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62136 — 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于扩展坞的USB Type-C™ 端口的电压裕量调节电源参考 设计 英语版 2017-12-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频