适用于可穿戴设备和物联网的轻负载效率、低噪声电源参考设计
TIDA-01566
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design demonstrates an ultra-small power supply solution (8.5 mm2 total) for an efficient and low-noise rail in portable personal electronic devices, such as wearables, smart watches, smartphones, headsets, headphones, earbuds, and camera modules. A low dropout (LDO) linear regulator follows a DC/DC converter to deliver the same low-noise performance of an LDO with the high efficiency of a DC/DC converter. The overall no load input current (also known as switching IQ) of only 8 µA maintains higher efficiency than an LDO-only based design, while the near 100-µV output noise cleanly powers the sensitive load better than a DC/DC-only design. This design guide documents and compares the critical performance characteristics, such as efficiency, IQ, ripple, and so forth, of all three design types: LDO only, DC/DC only, and LDO after DC/DC.

特性
  • Solution size of 8.5 mm2 and height below 0.65 mm
  • No load input current (switching IQ) of 8 µA
  • Near 100-µV output noise (10 Hz to 100 kHz)
  • Simple output voltage adjustment down to 0.5 VOUT
  • 2.6-V to 5.5-V VIN range for 1.2 VOUT
  • 300-mA LDO output current (1 A at DC/DC output)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS62800  采用 1.05 x 0.70mm 芯片级封装的 1.8V-5.5V 输入、1A 超低 Iq 微型降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62801  采用 1.05 x 0.70mm 芯片级封装的 1.8V-5.5V 输入、1A 超低 Iq 微型降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62802  1.8V-5.5V 输入、1A 超低 Iq 降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62806  采用 1.05 x 0.70mm 芯片级封装的 1.8V-5.5V 输入、600mA 超低 Iq 微型降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62807  1.8V-5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62808  1.8V-5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A10  300mA 低输入电压、低输出电压、超低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS62800 下载 -
TPS62801 下载 -
TPS62802 下载 -
TPS62806 下载 -
TPS7A10 下载 -
下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3139 2018年 7月 12日 下载英文版本
设计文件 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 63 2018年 7月 11日
PDF 96 2018年 7月 11日
PDF 356 2018年 7月 11日
ZIP 367 2018年 7月 11日
PDF 133 2018年 7月 11日
相关工具与软件

硬件开发 (2)


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章