适用于低功耗太阳能电池充电的最大功率点跟踪算法参考设计
TIDA-01556
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计是一种基本最大功率点跟踪算法的软件实施,适用于采用太阳能电池板输入的单节电池充电系统。该设计使用充电器的集成功能,完全通过基于 I²C 的简易控制方案来达到最大充电电流,从而无需额外的电路和复杂的固件。

特性
  • 集成式 7 位 ADC 可监控输入电压、电池电压和充电电流
  • 具有 100mV 分辨率的可调节输入电压限制
  • 高充电效率,2A 时为 93%,3A 时为 91%
  • 3.9V 至 14V 的宽输入电压工作范围
  • 集成反向阻断 FET,可提供太阳能输入保护
  • 用于开路电压测量的输入高阻抗模式

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图


TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ25895  具有 MaxCharge 支持的 I2C 控制 4.5A 单节 NVDC 电源路径管理  电池管理 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430FR4133  MSP430FR413x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
BQ25895 下载 下载
MSP430FR4133 下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2234 2020年 5月 19日 下载英文版本 (Rev.E)
PDF 2112 2018年 12月 27日 下载英文版本 (Rev.B)
用户指南 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 948 2018年 1月 9日 下载英文版本
PDF 2265 2017年 1月 17日
PDF 2872 2015年 11月 24日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 74 2018年 1月 8日
相关工具与软件

参考设计 (1)

硬件开发 (2)

名称 器件型号 工具类型
MSP430FR4133 LaunchPad 开发套件  MSP-EXP430FR4133  开发套件 
BQ25895 完整充电器评估模块  BQ25895EVM-664  评估板 

软件开发 (2)

名称 器件型号 软件类型
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  IDE、配置、编译器和调试器 


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章