具有隔离式 AFE 的多相分流计量参考设计
TIDA-01550
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计通过使用计量模拟前端 (AFE) 实现了具有隔离式分流传感器的 0.5% 级三相电能计量系统。计量 AFE 检测每个相位的电压和电流,计算相位的计量参数,然后通过一个数字隔离式 UART 端口将计算的参数发送到主机微控制器。该设计采用了用于隔离 UART 引脚的电容隔离技术和用于为计量 AFE 供电的电容压降电源,从而使得该无变压器参考设计能够抗磁篡改干扰。此外,由于计量参数是在计量 AFE 本地进行计算,而不是在主机微控制器上进行计算,因此计算计量值时需要的 CPU 带宽更低。

特性
  • 使用隔离式、低成本电流和电压测量 AFE 实现的具有电隔离分流的 0.5% 级三相计量
  • 分布式计算:计量参数在每个相位本地计算并发送到主机微控制器
  • 5kVrms 和 8KV 峰值的增强型隔离
  • 抗磁干扰的电容压降高侧电源
  • 计量 AFE 无需使用外部晶体或时钟
  • 相位序列检测

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ISO7721 下载 下载
下载 下载
下载 下载
ISO7731 下载 下载
下载 下载
MSP430I2041 下载 下载
下载 下载
MSP432P4111 下载 -
TLV704 下载 下载
TPS709 下载
下载
TRS3232E-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4130 2018年 3月 9日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 413 2017年 12月 28日
ZIP 1264 2017年 12月 28日
PDF 296 2017年 12月 28日
PDF 205 2017年 12月 28日
PDF 113 2017年 12月 28日
相关工具与软件

软件开发 (1)



支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章