用于热量计和冷量计的高精度温度测量参考设计
TIDA-01526
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计使用 24 位低功耗 Δ-Σ ADC 实现高精度差温测量 (DTM) 子系统。热量计和冷量计 DTM 子系统通常使用双线制或四线制电阻式温度检测器 (RTD)(如 PT100、PT500 或 PT1000),在 3°C 至 180°C 水温范围内的差温测量精度可以达到 10mK。TIDA-01526 实现了一个具有成本效益的单芯片 DTM 系统,可以与 TI 的超声波或旋转检测式流量测量子系统一起使用,提供完整的热量或冷量计量解决方案。

特性
  • 符合对冷量计和热量计以及热量计算器中的 RTD 传感器标准温度测量子系统的 EN1434 要求
  • 双线制或四线制 RTD 在 0 至 150°C 范围内的最大绝对温度偏差为 60mK,满足 ±100mK 限值 (EN1434-5:2014)
  • 每个 PT 传感器在 3 个典型温度测量点(例如 10°C、30°C 和 50°C)的误差限值符合 ±700mK 的最大值 (EN1434-5:2014)
  • ADC122x04 通过功率循环实现超低功耗,提供 50μs 启动时间以及可编程电流源、增益和输出数据速率
  • 两个串联 RTD 的差温测量,分辨率达到 0.01°C
  • 40 引脚 BoosterPack 外形(与 BoosterPack 20 引脚向后兼容)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS122C04  具有 PGA、VREF、2 个 IDAC 和 I2C 接口的 24 位 2kSPS 4 通道低功耗小型 Δ-Σ ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ADS122U04  具有 PGA、VREF、2 个 IDAC 和 UART 接口的 24 位 2kSPS 4 通道低功耗小型 Δ-Σ ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP5907  250-mA, low-noise, high-PSRR, ultra-low-dropout voltage regulator with low IQ and enable  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS122C04 下载 下载
下载 下载
ADS122U04 下载 下载
下载 下载
LP5907 下载 下载
下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1985 2018年 1月 11日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 416 2017年 12月 22日
ZIP 618 2017年 12月 22日
PDF 511 2017年 12月 22日
PDF 121 2017年 12月 22日
PDF 66 2017年 12月 22日
PDF 263 2017年 12月 22日
相关工具与软件

硬件开发 (1)

名称 器件型号 工具类型
MSP430FR6047 超声波感应评估模块  EVM430-FR6047  评估板 

软件开发 (2)

名称 器件型号 软件类型
MSP430 MCU 超声波感应设计中心  MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER  驱动程序或库 


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章