TIDA-01485

适用于三相 BLDC 电机且效率为 99% 的 36V、1kW、18cm2 功率级参考设计

TIDA-01485

设计文件

概述

This 1kW power stage reference design achieves 99% efficiency for a three-phase, 36V brushless DC (BLDC) motor used in industrial applications such as power tools that operate from a 10-cell Li-ion battery. The design demonstrates the smallest inverter power stage for this power levels, implementing sensorbased trapezoidal control and supports 25ARMS continuous (60A peak for 2 seconds, 100A peak for 400 milliseconds) winding current. The design’s MOSFET power block and current controlled gate driver helps clean MOSFET switching and lowest EMI due to slew rate control and low parasitic inductance.

特性
  • Operates at voltage ranging from 6V to 42V (10s li-ion battery) delivering 25ARMS continuous (60A peak for 2s, 100A peak for 400ms, 400A for 10ms) motor winding current
  • 36V/700W, 18ARMS support without heat sink in a small 50mm x 36mm PCB form factor
  • MOSFET current monitoring and overcurrent protection by VDS sensing with response time less than 1µs
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU314.PDF (6584 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSH3.PDF (902 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRSH4.PDF (102 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSH5.PDF (202 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSH7.ZIP (2709 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDS4.ZIP (1572 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSH6.PDF (1582 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

BLDC 驱动器

DRV8323R具有降压稳压器和电流分流放大器的最大 65V 三相智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5132具有 8KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT87-Q1具有 -13.6mV/°C 增益的汽车类 ±2.7°C 2.7V 至 5.5V 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
电源块

CSD88599Q5DC采用 5mm x 6mm SON 封装的 40A、60V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET Dual-Cool™ 电源块

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDA-01485_Firmware — TIDCDS5.ZIP (4779 K)

lock = 需要出口许可(1分钟)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 效率为99% 且适用于三相BLDC 电机的36V/1kW、18cm2 功 率级参考设计 下载英文版本 2017年 9月 12日
更多文献资料 TIDA-01485_Firmware 2017年 8月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频