TIDA-01471

适用于 PLC 模拟输入的 IEPE 振动传感器接口参考设计

TIDA-01471

设计文件

概述

预测性维护需要监控状态,而工业振动传感更是其中不可或缺的组成部分。集成电子压电式 (IEPE) 传感器是工业环境中最常用的振动传感器。本参考设计采用完全模拟的 IEPE 传感器接口前端,展示了如何通过提供低功率和低占用空间来实现灵活高速的高分辨率转换。

特性
  • 单通道 IEPE 传感器模拟输出
  • 24 位转换精度
  • 可编程数据速率:265kSPS 到 32kSPS
  • 20kHz 信号带宽
  • ±10V 交流输入,250kΩ 输入阻抗
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU252.PDF (4958 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRP9.PDF (381 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRRQ0.PDF (60 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRQ1.PDF (267 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRQ3.ZIP (1517 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDM3.ZIP (319 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRQ2.PDF (1334 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

4-20mA 信号调节器

XTR111具有 3V 至 15V 稳压器和电阻器设置 I/O 比的电压电流转换器/变送器

数据表: PDF
串联电压基准

REF6025具有集成缓冲器和使能引脚的 2.5V、5ppm/°C 高精度电压基准

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4551低噪声精密 150MHz 全差分放大器

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

TS3A50173.3V、4:1、2 通道通用模拟多路复用器

数据表: PDF | HTML
比较器

LP2901四路低功耗工业级标准比较器

数据表: PDF
移位寄存器

SN74HC595具有三态输出寄存器的 8 位移位寄存器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS127L0124 位、512kSPS、单通道、超低功耗、宽带宽 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10MSPS)

DAC5311采用 SC70 封装的 8 位、单通道、80uA、1.8V-5.5V DAC

数据表: PDF
通用运算放大器

LMV751单路、5.5V、5MHz、低噪声 (6.5nV/√Hz)、1mV 失调电压运算放大器

数据表: PDF

开始开发

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-01471 Simulation (Fault) — TIDM021.ZIP (23 K)

仿真模型

TIDA-01471 Simulation (Full) — TIDM022.ZIP (49 K)

仿真模型

TIDA-01471 Simulation (ZIN) — TIDM023.ZIP (31 K)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于PLC 模拟输入的IEPE 振动传感器接口参考设计 下载英文版本 2017年 11月 3日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频