用于超声波 CW 脉冲发生器的低噪声固定压降 ±2.5 至 ±12VOUT 3A 电源参考设计
TIDA-01458
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计允许数字化可编程电源通过 24V 总线为连续波 (CW) 模式的超声波发射电路供电。在用户软件控制下,有两个可调节的输出(±2.5 至 ±12V)。这些输出可提供高达 2A 且纹波和噪声极低的正负稳压器输出。通过并行添加更多稳压器,可扩展电源以提供高达 3A 的更高输出电流。电源还可与外部时钟同步。

特性
  • 超声波中用于 CW 模式的独立正负电压电源
  • 为降低输出纹波,高性能、低噪声 LDO 作为电源滤波器运行,从而以最少的 LDO 散热量获得最低纹波(1.6A 负载下小于 100µV)
  • 包括两个用于创建可调输出的高性能降压稳压器
  • LDO 具有自适应压降,特殊的电路使 LDO 输出始终比 LDO 输入低 1V
  • 能够实现与超声波主时钟或系统时钟频率的开关频率同步

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM73605 下载 下载
LMR14050 下载 下载
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
TLV2171 下载
下载
TPS7A33 下载 下载
下载 下载
TPS7A47 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 909 2018年 6月 25日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2458 2017年 10月 2日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1681 2017年 9月 29日
ZIP 3206 2017年 9月 29日
PDF 1425 2017年 9月 29日
PDF 305 2017年 9月 29日
PDF 197 2017年 9月 29日
PDF 363 2017年 9月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章