适用于小型低噪声系统的 3V 至 11.5V 输入电压、-5V 输出电压、1.5A 反相电源模块参考设计
TIDA-01457
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

这种简单的小型低噪声反向电源模块设计(电压逆变器)在 3V 至 11.5V 的输入电压以及高达 1.5A 的电流下明确支持 –5V 输出电压。该设计采用 TI 具有反向降压/升压拓扑的 TPS82130 MicroSiP™ 电源模块降压转换器,可实现 584mW/mm3 的功率密度和一个小于 50mm2 的解决方案尺寸,使其能够在空间受限的高温通信设备(如光学模块)中为敏感的模拟负载供电。该设计还支持许多常用工业设备,其中包括需要 5V 输入和 –5V 输出电压逆变器(在高达 1A 的电流下)的设备。

特性
  • 简单电源模块设计
  • 总体解决方案尺寸小于 50mm2
  • 1.5A 的高输出电流(输入电压不低于 7.5V)
  • 3V 至 11.5V 宽输入电压范围
  • 低噪声(小于 10mV 输出纹波)
  • 额定 125°C 解决方案

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 TIDA-01457.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)3
Vin (Max) (V)11.5
Vout (Nom) (V)-5
Iout (Max) (A)1.5
Output Power (W)7.5
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck Boost- Inverting

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS82130  TPS82130 具有集成电感的 3A 17V 降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS82130 uSiP (SIL)| 8 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1492 2017年 11月 13日 下载英文版本
设计文件 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 308 2017年 6月 21日
PDF 293 2017年 6月 21日
PDF 69 2017年 6月 21日
PDF 60 2017年 6月 21日
PDF 123 2017年 6月 21日
相关工具与软件

参考设计 (1)


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章