TIDA-01454

基于 PCM1864 的圆形麦克风板 (CMB) 参考设计

TIDA-01454

设计文件

概述

The PCM1864 circular microphone board (CMB) is a low-cost easy-to-use reference design for applications that require clear-spoken audio, such as voice triggering and speech recognition. This TI Design uses a microphone array to capture a voice signal, and converts it to a digital stream that can be used by DSP systems to extract clear audio from noisy environments.

特性
  • Uses two PCM1864 4-channel audio ADCs to interface with eight microphone arrays to extract clear speaker voice from noisy environments
  • EnergySense notification for signal presence and loss – central part of a low-power, high-performance audio solution
  • Offers a complete system reference design using microphone array, TI-provided software, and evaluation module
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD37.PDF (608 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQT3.PDF (334 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQT4.PDF (89 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQT5.PDF (196 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQT7.ZIP (18998 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDE5.ZIP (6085 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQT6.ZIP (10228 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

音频 ADC

PCM1864具有通用前端的 103dB、4 通道软件控制型音频 ADC

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G126具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 PCM1864 Based Circular Microphone Board Reference Design 2017年 4月 10日
证书 PCM1864CMBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频