TIDA-01451

适用于机顶盒的电源开关参考设计

TIDA-01451

设计文件

概述

TIDA-01451 参考设计的功能模拟机顶盒的配电情况。通过使用集成负载开关来控制电源轨,可根据用户需求打开或关闭每个电源轨。关闭未使用的电源轨可减少功率损耗并有助于达到能源合规性标准(如 Energy Star)。置于输入端的保险丝可以管理热插拔瞬变,并保护下游的直流/直流转换器免受过高或过低输入电压损坏,从而降低终端设备的返修率。

特性
  • 通过适用于 STB 中常用负载的全功能电源树,可以在系统设计中选择适当的负载开关和直流/直流转换器
  • 对 HDMI 端口的电流限制可为 5V 电压轨提供必要的保护
  • 关闭未使用的负载可提高系统效率并降低待机电流,从而满足 ENERGY STAR 等要求
  • 负载开关可帮助实现较分立式 MOSFET 解决方案更小的解决方案尺寸和更少的元件数量
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU313.PDF (15032 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSH8.PDF (395 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRSH9.PDF (178 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSI0.PDF (79 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSI2.ZIP (1993 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDS6.ZIP (617 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSI1.PDF (889 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电子保险丝和热插拔控制器

TPS2595采用小型 WSON 封装、具有过压保护功能的 2.7V 至 18V、34mΩ、0.5A 至 4A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2065D高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 1A 负载、4.5-5.5V、96mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
电流检测放大器模拟输出

INA21226V、双向、高精度电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
电流检测放大器模拟输出

INA21526V、双向、高精度电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22918具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、2A、52mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22945使能端高电平有效、具有电流限制和消隐功能的 5.5V、0.1A、500mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22976具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 2 通道、5.7V、6A、14mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

TPS562201具有 Eco-mode 的 4.5V 至 17V 输入电压、2A 输出电流、同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

TPS564201具有 Eco-mode 的 4.5V 至 17V 输入电压、4A 输出电流、同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDA-01451_Software — TIDCDS7.ZIP (704 K)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于机顶盒的电源开关参考设计 下载英文版本 2017年 9月 12日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频