TIDA-01448

效率达 93% 的 5V、1A、具有成本效益的单层 TO-247 LDO 更换参考设计

TIDA-01448

设计文件

概述

此参考设计展示了一款解决方案尺寸较小的高效率、低 EMI 直流/直流模块,可用于替代主要家电中的 LDO。使用直流/直流模块替代 LDO 可以显著提高系统效率,不仅能减小解决方案尺寸并节省 BOM 成本,而且还无需使用散热器。此模块占用空间与 TO-247 封装相同,并且与 TO-220 LDO(如 UA7805)引脚到引脚兼容,便于快速评估和缩短产品上市时间。TPS561201 电源转换器可在满载、低负载和待机状态下增加输出电流并降低功耗。此模块大小与 TO-247 封装相同,引脚与 TO-220 LDO 兼容,便于快速评估和缩短产品上市时间。

特性
  • 1.1μA 待机电流和 423μA 空载电流
  • 外形小巧:引脚与 TO-220 兼容,大小与 TO-247 兼容
  • 满负载时温度上升不足 35°C,无需散热器
  • 降低了板载直流/直流设计的复杂性,节省了开关电源 EMC 设计的研发时间和精力(上市更快)
输出电压选项 TIDA-01448.1
Vin (Min) (V) 6.5
Vin (Max) (V) 17
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU300.PDF (3281 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRS88.PDF (155 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRS89.PDF (71 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS90.PDF (57 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRS92.ZIP (471 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDQ4.ZIP (37 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS91.PDF (202 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

降压转换器(集成开关)

TPS561201采用 6 引脚 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、1A 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-01448 Simulation — TIDM025.ZIP (88 K)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 效率高达93% 且具有成本效益的5V、1A 单层TO-247 LDO 替代产品参考设计 下载英文版本 2017年 8月 17日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

参考设计

参考设计
TIDA-01447 效率达 91% 具有成本效益的 3.3V、1A 单层 TO-247 LDO 更换参考设计 TIDA-01449 效率达 93% 具有成本效益的 3.3V、1A 双层 TO-220 LDO 更换参考设计 TIDA-01450 效率达 92.5% 的 5V、1A、具有成本效益的双层 TO-220 LDO 更换参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频