TIDA-01435
适用于微波回程连线的高带宽、零中频参考设计
TIDA-01435
概述
TSW40RF82EVM 参考设计提供了一个连接 DAC38RF82 和高性能调制器 TRF370417EVM 的平台。TRF370417EVM 可在高达 6GHz 的频率下调制宽带信号,属于微波回程应用的典型情况。TRF370417 器件可替代适用的高频器件。只需进行极少的改动即可将数模转换器 (DAC) 与调节器连接。本设计提供了将 TSW40RF82EVM 与 TRF370417EVM 连接的方法。
特性
- 高带宽零中频(零 IF)变送器解决方案
- 射频采样速度高达 8GSPS 的 DAC 解决方案
- TRF370417EVM 在高达 6GHz 的频率下进行宽带调制
- 调制器可互换以获得更高的射频频率
- 5GHz 频段内的调制误差比 (MER) 超过 40dB
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 适用于微波回程连线的高带宽、零IF 参考设计 (Rev. A) | 下载英文版本 (Rev.A) | 2018年 3月 7日 |