TIDA-01417

具有 90 至 265V 交流输入的集成 30W 无传感器 BLDC 电机驱动改装参考设计

TIDA-01417

设计文件

概述

本参考设计可驱动具有通用交流电源输入的低电压无刷直流 (BLDC) 电机。此设计具有板载增强型隔离式交流/直流开关电源,可将交流主输入转换为隔离式低电压直流输出。它还结合了完全集成且受到良好保护的单芯片无传感器正弦无刷电机控制器,可实现低可闻噪声运行。该设计经过优化,外形尺寸极小,并且效率高,可轻松适应电机。

特性
  • 增强型隔离反激式交流/直流电源,可提供 24V/36W 输出
  • 小于 50mW 的极低待机功耗和高效率交流/直流电源,可提供高达 86% 的满负载效率
  • 高度集成且受到良好保护的单芯片正弦无刷电机控制器可减少外部器件数,从而消除电机控制的编程开销
  • PCB 外形小巧:Ø64mm
  • 具有短路保护、过流保护、转子堵转保护的受到全面保护的系统
输出电压选项 TIDA-01417.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 36
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD01.PDF (9205 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQL2.PDF (367 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQL3.PDF (128 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQL4.PDF (201 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQL6.ZIP (983 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDC4.ZIP (639 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQL5.PDF (1056 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
集成控制 BLDC 驱动器

DRV1098324V 标称电压、3A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 90- to 265-V AC, Integrated 30-W Sensorless Brushless DC Reference Design 2017年 4月 7日
技术文章 Brush up on the latest motor design considerations for appliances 2017年 10月 26日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DRV10983EVM DRV10983 三相无刷电机驱动器评估模块

参考设计

参考设计
TIDA-00447 针对洗碗机水泵的 24V 双通道直流无刷电机驱动器参考设计 TIDA-00652 具有高效、高功率因数电源的市电供电、24V、30W BLDC 电机驱动器 TIDA-00702 具有精密电压、电流和功率限值的 60W、24V 高效工业电源

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频