TIDA-01410

TIDA-01410

设计文件

概述

TIDA-01410 参考设计使用两个 LMX2594 合成器生成两个相干且相位可调的输出。  相位相干输出对于交错式数据转换器以及波束控制应用非常有用。  此参考设计的两个合成器采用相同布线,因此可轻松测量二者之间的相位。

特性
  • 具有相干和可调相位的两个输出
  • 输出频率在 10MHz 至 15Ghz 之间
  • 高输出功率
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU237.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQP5.PDF (145 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQP4.PDF (18 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQP7.ZIP (2760 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDD4.ZIP (3580 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQP6.PDF (641 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQP3.PDF (185 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

射频 PLL 和合成器

LMX2594 — 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 多个PLL 合成器的相位同步参考设计 英语版 2017-10-30

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
TICSPRO-SW — 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) Pro 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频