TIDA-01405

支持温度高达 125°C 的 3V 至 15.2V 输入电压、2A、–1.8V 反相电源模块参考设计

TIDA-01405

设计文件

概述

TIDA-01405 设计演示了反相电源模块(电压反相器),用于在 3V 至 15.2V 的输入电压以及高达 2A 的电流下生成 –1.8V 的电压轨。许多通信设备系统和工业设备(如测试和测量)需要此类负电压。使用 TPS82130 电源模块可以实现非常简单的负电压反相器(反相降压/升压)设计,以便在 2A 的高电流下创建 1.8V 的负输出电压。

特性
  • 简单电源模块设计
  • 总体解决方案尺寸小于 50mm2
  • 2A 的高输出电流(输入电压不低于 5V)
  • 3V 至 15.2V 宽输入电压范围
  • 低噪声(小于 10mV 输出纹波)
  • 额定 125°C 解决方案
输出电压选项 TIDA-01405.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 15.2
Vout (Nom) (V) -1.8
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 3.6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUAQ3B.PDF (1663 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQJ8.PDF (189 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQJ9.PDF (66 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQK0.PDF (103 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCDC0.ZIP (251 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQK1.PDF (434 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Power modules (integrated inductor)

TPS82130具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 温度高达 125°C 的 3.0V 至 15.2V 输入、2A/–1.8V 反相电源 模块参考设计 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 2月 24日
用户指南 Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
技术文章 How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 2018年 5月 17日
技术文章 An easy power-module reference design for RF data converter negative voltages PDF | HTML 2017年 10月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频