TIDA-01371

用于超声波系统的可编程 ±100V、高电流、浮点线性稳压器参考设计

TIDA-01371

设计文件

概述

超声波发送器需要稳定的可编程直流电源,以便在传输期间将高电流驱动到压电传感器。TIDA-01371 参考设计展示了一款能够提供 ±2.5 至 ±100V 输出电压的正负线性稳压器。使用外部控制电压实现可编程性(应来自 DAC)。低噪声性能可帮助使用现成的低噪声正负 LDO 稳压器以及用于浮动稳压器接地的电路替代无源和有源噪声滤波器。此外,它使用外部功率 MOSFET 调节稳压器的电流容量,以支持特殊的成像模式(如横波或弹性成像模式)。为了向传感器提供极高的电流,大输入电容器能够以 1ms 的持续时间提供高能量,从而使从该电源消耗的平均电流保持在极低的值。

特性
  • 浮动和跟踪稳压器,使用具有优于 ±1.5% 负载调节性能的现成 LDO 稳压器替换无源和有源噪声滤波器
  • 创新的电流共享方案使用 TI 的一流低 RDS(ON) CSD 系列功率 MOSFET 和低阻抗驱动器电路来改善瞬态响应
  • 使用来自 DAC 的控制信号实现 ±2.5V 至 ±100V 的可编程输出电压
  • 可针对 1ms 脉冲调节输入电流(经测试高达 ±20A),以支持特殊成像模式
  • 独立的正负电压电源能够灵活地为超声波发射电路供电
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU286A.PDF (4377 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPX9.PDF (698 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRPY0.PDF (136 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPY1.PDF (351 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPY3.ZIP (1225 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD72.ZIP (357 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPY2.PDF (2006 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

N 沟道 MOSFET

CSD19533KCS采用 TO-220 封装的单路、10.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A33具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV171适用于成本敏感型应用的单路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV2171适用于成本敏感型应用的双路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Take your ultrasound design to the next level 2018年 2月 8日
设计指南 用于超声波系统的可编程±100V、高电流、浮点线性稳压器参 考设计 (Rev. A) 下载英文版本 (Rev.A) 2017年 10月 26日
技术文章 What floats your boat? Exploring linear regulators in medical ultrasound 2017年 5月 12日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01352 400W 连续、可扩展、±2.5 至 ±150V、可编程的超声波电源参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频