TIDA-01362

使用 BLDC 电机驱动器驱动三相步进电机的参考设计

TIDA-01362

设计文件

概述

TIDA-01362 展示了如何使用无刷 (BLDC) 驱动器的相同硬件结构来驱动三相步进电机。通过调节 PWM 信号方案,该设计可实现平稳的正弦输出电流。DRV8313 器件可用于实施此设计。

特性
  • 平稳的电流
  • 紧凑型设计
  • 低噪声运行
  • 开环操作
  • 振动极低,近乎于无
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCN7.PDF (1790 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQ04.PDF (207 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQ05.PDF (68 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQ06.PDF (161 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQ08.ZIP (17143 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD77.ZIP (1711 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQ07.PDF (734 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

BLDC 驱动器

DRV8313具有集成 FET、65V 最大电压、3A 峰值电流的三相电机驱动器

数据表: PDF
MSP430 微控制器

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Driving Three-Phase Stepper Motor With BLDC Motor Driver Reference Design 2016年 11月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频