TIDA-01330

TIDA-01330

设计文件

概述

TIDA-01330 参考设计为两个独立的有刷直流电机实现驱动电路。它使用高度集成的 2 轴驱动器为汽车电动座椅提供解决方案,从而精简总体物料清单。用于连接到简单微控制器的接口展示了该设计如何减轻控制软件的处理负担。  除了两个电机的驱动电路之外,该设计还包含电流反馈电路和其他诊断功能,以确保可靠的运行和故障检测。包含 LED 照明元件的控制电路,并且能够通过任一轴的振动为座椅上的乘客提供触觉反馈。

特性
  • 驱动两个独立的有刷直流电机
  • 电机电流高达 10 安(每个轴)
  • 每个轴上的电流反馈
  • 反向电池保护
  • 简单的微控制器接口
  • 该电路设计经过测试,包括硬件、测试结果和入门指南
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCM0.PDF (4324 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPZ6.PDF (167 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPZ5.PDF (59 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPZ8.ZIP (4167 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD75.ZIP (362 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPZ7.PDF (173 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPZ4.PDF (2985 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

BLDC 驱动器

DRV8305-Q1 — 汽车类 12V 电池三相智能栅极驱动器(0 级和 1 级)

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74AHC1G00-Q1 — 汽车级单通道、双输入、2V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Automotive Two-Axis Power Seat Drive Reference Design 2017-2-7
技术文章 Putting innovation in the driver's seat. What technologies are most important to m PDF | HTML 2017-4-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频