TIDA-01226

采用 DLP Pico 技术的紧凑型全高清 1080p(高达 16A)投影显示参考设计

TIDA-01226

设计文件

概述

此参考设计采用 DLP Pico™ 0.47 英寸 TRP 全高清 1080p 显示屏芯片组,并在 DLP LightCrafter Display 4710 G2 评估模块 (EVM) 中实施、支持将全高清分辨率用于投影显示应用,例如辅助投影仪、无屏显示、交互式显示、可穿戴设备(包括头戴式显示)、标牌、工业和医疗显示。设计中采用的芯片组包括 DLP4710 (.47 1080p) DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器。

特性
  • DLP Pico™ 0.47 英寸 TRP 全高清 1080p 显示芯片组的参考设计,该芯片组包括 DLP4710 DMD、DLPC3439 控制器和完全集成的 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器。
  • 在 EVM 上实施和测试的参考设计,该 EVM 包括生产就绪型光学引擎,该引擎具有适用于 RGB LED 的可编程 LED 驱动器(1 至 16 安)。
  • 参考设计包含详细的原理图、光绘文件、BOM、用户指南和软件,可快速轻松地将 DLP 全高清投影显示集成到几乎任何系统中。
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC88.PDF (2156 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNC2.PDF (185 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNC1A.PDF (231 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNC4.ZIP (1789 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRUN1.ZIP (7554 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCK2.ZIP (1788 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNC3.ZIP (642 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNC0.ZIP (1241 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNB9.PDF (301 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电压转换器

TXS0102V适用于开漏和推挽应用的 2 位双向电平转换器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2061低电平有效的 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXS0102适用于漏极开路和推挽应用的 2 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54335A具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV700具有使能功能的 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXS0102V-Q1适用于开漏和推挽应用的汽车级 2 位双向电平转换器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC4T774具有可配置电压电平转换和三态输出的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74AUP1G07具有漏极开路输出的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPA3005适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
便携式和消费类 DMD

DLP47100.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC3439适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17309Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、6.3mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17501Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.9mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM1117800mA 15V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

CDCLVC1102低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G06具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

SN74CBTLV3257具有局部断电模式的 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TLV62565采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5514具有 64KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM2940-N1A、26V、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

DLPDLCR4710EVM-G2 — 全高清 DLP4710 芯片组评估模块

此参考设计采用 DLP Pico™ 0.47 英寸 TRP 全高清 1080p 显示屏芯片组,并在 DLP LightCrafter Display 4710 G2 评估模块 (EVM) 中实施、支持将全高清分辨率用于投影显示应用,例如辅助投影仪、无屏显示、交互式显示、可穿戴设备(包括头戴式显示)、标牌、工业和医疗显示。设计中采用的芯片组包括 DLP4710 (.47 1080p) DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01226 采用 DLP Pico 技术的紧凑型全高清 1080p(高达 16A)投影显示参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPDLCR4710EVM-G2 全高清 DLP4710 芯片组评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01226 采用 DLP Pico 技术的紧凑型全高清 1080p(高达 16A)投影显示参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Compact Full HD 1080p Projection Display using DLP Pico™ Technology Design Guide 2016-8-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频