TIDA-01223
适用于电器的单层 180° 正弦 24V/2A 无传感器 BLDC 驱动参考设计
TIDA-01223
概述
此单层参考设计用于落地扇和其他类似电器,拥有 2 英寸直径的焊盘以及可减少组件数量的集成控制器。此外,无传感器控制使得无需配备霍尔传感器,并提供诸如过流保护、欠压闭锁、过热保护等多种保护功能,每种功能均可提升该设计的稳健性。此参考设计适用于 8V-24V 输入电压,并能够提供 3A(峰值)/2A (rms) 相电流。
特性
- 标称电压:24V,其峰值相电流为 3A
- 单层电路板
- 尺寸紧凑:直径为 2 英寸
- 防护功能:过流保护、电机锁定检测、电压浪涌、过热保护、欠压闭锁
- TI 的无传感器正弦波驱动专利技术,可实现最佳效率和低噪声
- 参考设计经过评测,含有介绍其运行的设计指南
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 24-V, 50-W BLDC Motor Sinusoidal Drive Reference Design for Pedestal Fans (Rev. A) | 2016年 9月 29日 |