TIDA-01182
具有自动音频控制 1S1P BMS 的便携式音频放大器参考设计
TIDA-01182
概述
高性能 10W(每个扬声器 5W)便携式音频放大器,包括为 D 类音频放大器中的便携式音频放大器实施 BMS(电池管理解决方案)所需的一切(包括用于 1S1P 18650 2400mAh 锂电池的充电器、电量监测计和保护装置)。通过使用高效电源稳压器、D 类放大器和适当的电池管理,获得更长的运行时间。
特性
- 高性能 10W(每个扬声器 5W)便携式音频放大器
- 包括便携式音频放大器的电池管理解决方案所需的一切(用于 151P 18650 锂电池的充电器、电量监测计和保护装置)
- D 类音频放大器 0.01% THD
- 高效率和适当的电池管理技术延长了播放时间
- 超低功耗 MSP430 微控制器
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MSP430 微控制器
MSP430FR5735 — 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Portable Audio Amplifier With Auto Audio Control 1S1P BMS Reference Design | 2016年 12月 8日 |