TIDA-01167

TIDA-01167

设计文件

概述

汽车电池电源线路在运行系统时容易出现瞬变。所需的典型保护包括过压、过载、反极性和跨接启动。在车辆的生命周期中,交流发电机可能会被更换为非 OEM 部件。售后市场上的交流发电机可能具有不同的负载突降保护或没有负载突降保护,这可能导致损坏电子控制单元 (ECU)。本参考设计借助硬件控制提供保护,可处理这些潜在未抑制的负载突降脉冲(12V 和 24V)。在未抑制负载突降脉冲期间,可能会实现 A 类运行。

特性
  • 宽输入保护电压范围
  • 可扩展至多电池拓扑(12V、24V 和 48V)
  • 可配置选项支持在未抑制负载突降脉冲期间实现 A 类运行
  • 符合 ISO7637-2 和 ISO16750-2 的要求
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU274A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDROP7.PDF (194 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROP6A.PDF (70 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROP9.ZIP (619 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCW5.ZIP (270 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROP8.PDF (319 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDROP5.PDF (406 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

LM2903 — 双通道差分比较器

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

LM5060-Q1 — 汽车类 5.5V 至 65V 高侧保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16 — 具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 汽车12V 和24V 电池输入保护参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017-8-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频