TIDA-011013

TIDA-011013

设计文件

概述

此参考设计旨在让用户能够在电量计量环境中使用不同类型和尺寸的罗氏线圈。此设计通过软件和硬件集成方法支持宽电流范围(0.25A 至 115A),并具有符合 IEC 和 ANSI 标准的 0.2% 精度。此设计采用独立的模数转换器 (ADC) 和可编程微控制器,具有高度的灵活性和可定制性。

特性
  • 适用于三相电表的单芯片放大器-积分器调理电路
  • 硬件和软件集成方法
  • 宽电流范围,适用于多种计量应用
    • 住宅、商业和工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU164.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMEA0.PDF (303 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMEA2.PDF (171 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMEA1.ZIP (3762 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGY6.ZIP (226 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDME99.PDF (899 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDME98.PDF (411 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用 MCU

MSPM0G1506 — 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、12 位 DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS131M08 — 24 位、32kSPS、8 通道同步采样 Δ-Σ ADC

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

TLV4387 — 四通道、超高精度 (10μV) 零漂移 (0.01μV/°C) 低输入偏置电流运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 基于 PCB 罗氏线圈的三相电表参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-20
应用手册 了解罗氏线圈的设计挑战 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频