TIDA-010967

TIDA-010967

设计文件

概述

该参考设计展示了 TI IWRL6432AOP 毫米波传感器的低成本和低功耗功能。该设计支持通过槽式引脚或 1.27mm 间距连接器与连接器件连接。该设计采用 UART 转 USB 转换器来刷写固件和运行演示。该参考设计采用 FR4 材料进行开发并使用双层 PCB 堆叠。该设计可展示存在检测和非人目标分类等应用。PC 上的可视化工具 GUI 展示了雷达检测数据和检测结果。

特性
  • 57GHz 至 64GHz 毫米波雷达,采用 IWRL6432AOP,具有集成封装天线 (AOP)
  • 低功耗
  • 低成本双层 PCB 设计
  • 小巧的外形:22.8mm × 38mm(毫米波雷达传感器部分)
  • 槽式焊盘支持定制集成模块
  • 提供低功耗测试结果
  • 展示人数统计和人员跟踪应用
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUD27A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB33.PDF (336 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVRBP1.PDF (127 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVRBP0.ZIP (3797 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDME62A.ZIP (7456 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC871A.ZIP (221 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVRBO9.PDF (2036 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBO8.PDF (667 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS628502 — 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 可调频率降压转换器

数据表: PDF | HTML
工业毫米波雷达传感器

IWRL6432AOP — 带集成天线的单芯片低功耗 57GHz 至 63.5GHz 工业毫米波雷达传感器

数据表: PDF | HTML
电源多路复用器

TPS2116 — 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 低功耗双层毫米波雷达参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频