TIDA-01064

具有 MOSFET 的低 BOM 成本交流固态继电器参考设计

TIDA-01064

设计文件

概述

采用 MOSFET 参考设计的低成本交流固态继电器是单个继电器的替代产品,可实现高效的电源管理,适用于在恒温器应用中以低功耗继电器替代标准机电式继电器。此 SSR 参考设计是自供电 SSR 的基础模型,可为低成本恒温器提供低成本解决方案。

特性
  • 无点击声
  • 低成本 BOM
  • 自供电
  • 恒温器电池功耗为零
  • 固有的阻尼器电路降低了感应负载造成的电压尖峰
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC87A.PDF (1727 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNN9.PDF (466 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNO0.PDF (71 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNO1.PDF (164 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNO3.ZIP (36283 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCN7.ZIP (1062 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNO2.PDF (995 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
D 型触发器

SN74AUP1G74低功耗单路正边沿触发式 D 型触发器

数据表: PDF | HTML
N 沟道 MOSFET

CSD18541F5采用 1.5mm x 0.8mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、65mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
比较器

LP339四路低功耗商业级标准比较器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Low Cost AC Solid State Relay with MOSFET's Design Guide (Rev. A) 2017年 3月 6日
更多文献资料 How to power your thermostat using solid state relays 2016年 9月 29日
更多文献资料 A modern approach to solid-state relay design 2016年 9月 29日
更多文献资料 Click! Clack! What's the setback in your thermostat? 2016年 9月 29日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00377 采用 MOSFET 的自供电交流固态继电器参考设计 TIDA-00751 具有电流隔离的固态继电器 24V 交流开关参考设计 TIDA-01065 采用 MOSFET 的隔离式自供电交流固态继电器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频