TIDA-010289

TIDA-010289

设计文件

概述

大功率放大器 (HPA) 通常需要射频前端发送器中的电源控制器提供适当偏置,以满足前端电源效率要求。此参考设计将 TI HPA 偏置控制器与 TI 氮化镓 (GaN) 半桥功率级相结合,以演示可变 GaN HPA 栅极偏置控制以及 GaN HPA 栅极或漏极脉冲生成能力。

特性
  • HPA 配置的脉冲漏极或栅极 - 70ns 漏极上升时间和 88ns 栅极上升时间
  • HPA 漏极上的电源电压最高 28V
  • 可选 SPI 或 I2C 接口来连接 MSPM0 BoosterPack™ 插件模块
  • 集成了电流和 HPA 漏极监测功能
  • 通过电源时序功能为功率放大器 (PA) 提供适当偏置
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUDA4.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB48.PDF (364 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVRBV3.PDF (100 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVRBV5.ZIP (3476 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC894.ZIP (539 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVRBV4.ZIP (3476 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBV2.PDF (1911 KB)

设计布局和元件的详细原理图

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 高功率放大器偏置控制器参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频