TIDA-010072
适用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制参考设计
TIDA-010072
概述
此参考设计提供了一种紧凑的系统设计,可支持高达 ±200kRPM/s 的电机加速和减速(这是许多呼吸机应用中的一项关键要求)。该设计支持许多非板载 C2000 控制器(包括 TMS320F28027F),可实现低成本、无传感器的磁场定向控制 (FOC)。此外,该设计还支持宽输入电压范围(6V 至 28V)以及线路和电池功率调节。为驱动鼓风机和阀门,此设计分别使用了 DRV8323RS 智能栅极驱动器和 DRV8847 电机驱动器。
特性
- 高达 ±200kRPM/s 的快速加速和减速
- 250ms 内从 10kRPM 增至 40kRPM (C65MS1-L5)
- 200ms 内从 40kRPM 降至 10kRPM (C65MS1-L5)
- 宽输入电压范围(6V 至 28V)支持直流或电池的稳压输入,并提供浪涌保护、过流保护和反极性保护
- DRV8323RS 电机驱动器提供非板载 FOC 控制,可安静、高效地生成压缩空气
- 集成的驱动器保护特性包括 UVLO、过流和过热保护
输出电压选项 | TIDA-010072.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 28 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 24 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous^Buck- Synchronous |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MSP430 微控制器
MSP430FR2155 — 具有 32KB FRAM、4KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU
数据表: PDF | HTML电源块
CSD88584Q5DC — 采用 5mm x 6mm SON 封装的 50A、40V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET Dual-Cool™ 电源块
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制参考设计 | 英语版 | 2022年 1月 3日 |