TIDA-010035

TIDA-010035

设计文件

概述

此参考设计为通过电源布线实现 RS-485 通信建立仿真模型。在通过耗时的步骤构建代表性网络之前,您可以使用该仿真模型来评估以特定电缆的给定数据速率、电缆长度和负载条件,是否能实现 RS485 通信。我们提供为任何给定电缆开发电缆模型以及在仿真中更换电缆模型的操作流程。

THVD8000 实现了一种通过开关键调制在电力线上传输 RS-485 信号的全新首选方法。通过集成调制和解调电路,THVD8000 可提高所传输基带数据的频率成分。因此,可简化标准通用异步接收器-发送器(通常用于 RS-485)的直流和交流耦合以及系统侧接口,无需特殊编码,适用于低数据速率应用。此升级方法适用于直流和交流电源,无需在微控制器中进行特殊编码。

特性
  • 仿真模型展示了使用长达 1000 英尺的电缆和总共 128 个节点实现 64kbps 数据速率的可行性
  • 针对实际电缆测量进行了完整性检查
  • 建立开发电缆模型的操作流程,以供进一步仿真使用
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU590.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXQ4.PDF (92 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXQ3.PDF (40 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD1786 — 具有故障保护功能的 70V RS-485,共模范围从 -20 至 +25

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 使用 RS-485 的电力线通信仿真参考设计 英语版 2018-11-21

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00527 — RS-485 总线供电参考设计

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频