TIDA-01002

TIDA-01002

设计文件

概述

TIDA-01002 参考设计提供未压缩 100 万像素 HDR 的 YUV422 格式视频,适用于 ADAS 和信息娱乐系统。该设计采用 TI 的 FPD-Link III SerDes 技术与 ON Semiconductor® AS0140AT CMOS 图像传感器,通过单根同轴电缆传输视频数据、双向控制信号与电力。该设计可用于环视系统与后视摄像头,或替代模拟摄像头与以太网摄像头。

特性
  • 模块能以高达 30fps 的帧率输出 YUV422 720p
  • 设计经过空间优化,可安装在单个 20x20mm 的 PCB 上
  • 一个 Rosenberger Fakra 同轴电缆连接器即可满足数字视频、供电、控制以及诊断的需要
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU366C.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNR9B.PDF (159 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNF4B.PDF (59 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNS1B.ZIP (607 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCL3B.ZIP (629 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNS0B.PDF (1203 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNF3B.PDF (262 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62170-Q1 — 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车类降压转换器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS62171-Q1 — 汽车类 3V-17V、0.5A、2.5MHz、输出电压为 1.8V 的降压转换器

数据表: PDF
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB913A-Q1 — 25MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用YUV422 输出格式、FPD-Link III 和同轴电缆供电(PoC) 技术的汽车100 万像素摄像头模块参考设计 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) 2018-3-19
技术文章 Ripple reduction techniques for sensitive and dynamic rails in automotive camera m PDF | HTML 2017-11-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频