TIDA-010006

TIDA-010006

设计文件

概述

此参考设计通过 24V 直流输入电源为绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 栅极驱动器提供隔离式正负电压轨。该设计采用反激式电源拓扑生成四对 15V 和 –5V 输出,适合为各 1W 的六个 IGBT 栅极驱动器供电。通过集成 LM5180 反激式转换器内 100V 额定初级侧开关,并且无需辅助变压器绕组,实现了紧凑型解决方案。

特性
  • 准谐振边界导电模式和频率调制在平衡满负载情况下可提供 90% 的峰值效率
  • 每个 IGBT 驱动器可提供高达 1.2W 的输出功率
  • 由于无需光耦合器和变压器辅助绕组,可提供紧凑且具成本效益的解决方案
  • 经配置可通过 EN 引脚打开和关闭电源
  • 可编程软启动会限制电源消耗的浪涌电流
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU557.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRX57A.PDF (228 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRX56A.PDF (97 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRX59A.ZIP (2528 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEW2A.ZIP (441 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRX58A.PDF (686 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRX55B.PDF (252 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM25180 — 具有 65V、1.5A 集成式 MOSFET 的 42V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5180 — 具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的 65V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有集成开关 PSR 反激式控制器的隔离式 IGBT 栅极驱动电源参考设计 英语版 2018-9-28
产品概述 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频