TIDA-00919

TIDA-00919

设计文件

概述

此参考设计是一款具有成本效益的单层三相正弦电机驱动器,适用于最大电流额定值高达 1A RMS(最大电压为 18V)的带传感器 BLDC 风扇电机。独特的单面设计有助于削减系统成本。板载霍尔传感器有助于将电路板安装在电机内部。该设计还展示了 DRV10970 的功能,例如用于进一步优化成本的单霍尔操作,用于实现自适应驱动角度调节的正弦驱动(用于提高系统效率和整体性能),以及通过外部脉宽调制 (PWM) 输入进行的速度控制等。

特性
  • 通过单层设计大幅减少 BOM 元件和总体成本
  • 高度集成的系统,具有电机锁定检测、短路等保护功能
  • 用于使用外部 PWM 来控制风扇速度的速度命令
  • 旋转冰箱风扇的完整解决方案
  • 设计演示了 DRV10970 器件的功能,例如自适应驱动角度调节、配有传感器、正弦驱动,以实现更好的声学性能、效率和性能
  • 采用板载霍尔传感器实现小巧外形设计,支持单霍尔操作或三霍尔操作
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBH6.PDF (4412 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKP4.PDF (79 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKP3.PDF (59 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKP7.ZIP (391 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBW6.ZIP (263 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKP5.PDF (543 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKP6.PDF (194 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKP2.PDF (267 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

霍尔效应锁存器和开关

DRV5013 — 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器

数据表: PDF | HTML
集成控制 BLDC 驱动器

DRV10970 — 12V 标称电压、3A 峰值含传感器正弦或梯形控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Sensored BLDC Sinusoidal Drive Controller for Refrigerator Fans Design Guide 2016-2-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频