具有小型 Δ-Σ 调制器的增强型隔离式相位电流检测参考设计
TIDA-00914
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明
描述
此参考设计采用隔离式 IGBT 栅极驱动器以及隔离式电流/电压传感器,实现了增强型隔离式三相逆变器子系统。此设计使用 AMC1306E25 Δ-Σ 调制器实现精确的基于分流的直列式电机相电流感应。调制器输出采用曼彻斯特编码,简化了 MCU 和调制器之间的时钟和数据信号路由。该调制器具有高 CMTI,有助于抑制逆变器开关噪声瞬变在控制器侧造成数据损坏。采用小尺寸调制器,实现了紧凑型解决方案。TIDA-00914 提供了一个连接到外部 MCU 或 FPGA 的接口,因此可采用 SINC 数字滤波器解调 AMC1306E25 输出位流。此参考设计采用 F28379D Delfino 控制卡,该卡通过适配卡连接到参考设计所述卡,以便采用 SINC 滤波器实现电流感应。
特性
- 曼彻斯特编码数据输出简化了到 Δ-Σ 调制器的时钟路由
- 小引脚数 (8) 实现了紧凑型解决方案
- 调制器具有高 CMTI (>50kV/us),从而提高了对开关瞬变的抗噪性能
- 短路响应时间小于 1.5µs
- 在 0°C 至 55°C 温度范围内,校准的满量程精度 <0.5%
- 标称相电流测量范围为 28Arms,峰值测量范围为 +/-80Apk
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明