TIDA-00886

由单电池供电的低功耗 RF PLL 合成器参考设计

TIDA-00886

设计文件

概述

TIDA-00886 由 LMX2571 高性能宽带 PLLatinum™ 低功率射频合成器构成,由采用直流/直流降压-升压转换器 TPS63050 的单节电池供电。  TIDA-00886 表明直流/直流降压-升压转换器对 LMX2571 的相位噪声性能的影响可忽略不计。LMX2571 在 2 路无线电应用以及手持测试和测量设备中极为普遍。虽然这是低电流消耗器件,在合成器模式(内部 VCO)下电流为 39mA,在 PLL 模式下电流为 9mA(外部 VCO),但是对于电池供电型应用而言,效率仍然十分关键。

特性
  • 自电池经降压-升压的 3.3V 直流输出向 LMX2571 供电
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 从 10MHz 至 1344MHz 的任何频率
  • 升压模式中效率大于 90%,而在降压模式中效率大于 95%
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC19A.PDF (2306 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNG2.PDF (783 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNG3.PDF (229 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCCL6.ZIP (248 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

射频 PLL 与合成器

LMX2571具有移频键控 (FSK) 调制功能的 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

TS5A21366具有 1.8V 输入逻辑电平的 0.75Ω 导通状态电阻、5V、2:1 (SPST)、2 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38798具有使能功能的 800mA、20V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5900具有使能功能的 150mA、低噪声、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
降压/升压、反相和双电源转换器(集成开关)

TPS63050具有 1A 开关电流和可调节软启动功能的 TPS6305x 单电感器降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Operating a Low-Power, High Performance PLL Single-Cell Battery Design Guide (Rev. A) 2016年 10月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频