TIDA-00811

用于智能电网应用的精确温度、光感应和诊断参考设计

TIDA-00811

设计文件

概述

该参考设计提供精确的环境光强度测量,用于以 1ms 的快速响应检测弧闪故障,从而保护配电开关设备或最大程度地减小其损坏。该设计还精确地监控(使用开关、模拟、数字或远程)、湿度、灰尘和压力,从而在线监控汇流条、变压器和电容器组,及早指示错误、隔离故障或老化,以便延长运行寿命。该设计提供用于在低负载电流期间在 1ms 内诊断环境光传感器 (ALS) 的独特诊断方法,以提高系统可靠性。这些传感器能够通过 I2C 或低功耗无线接口连接到微控制器,以执行天气发送器功能,从而实现持续在线监控,进而简化系统设计。

特性
  • 测量光、温度、湿度、灰尘、振动和压力,支持多种类型的温度和环境光传感器
  • 使用模拟输出环境光传感器测量电弧闪光,可实现小于 1ms 的快速响应
  • 使用 10 位 SAR ADC 以及 I2C 接口和警报输出来测量 ALS 的输出
  • 设计使用硬件比较器,以实现对环境光变化的快速故障响应。可以使用 10 位 DAC 或数字电位计设置阈值
  • 使用菊链 UART 接口、警报输出以及为传感器设置菊链或多路复用的功能来测量远程温度
  • 支持精确的环境光和温度传感器诊断,诊断时间约为 1ms,从而允许进行在线诊断
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU324.PDF (937 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSN4.ZIP (843 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRSN5.ZIP (233 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSN6.ZIP (345 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSN8.ZIP (4061 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDU1.ZIP (1433 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSN7.ZIP (1991 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

I2C & I3C level shifters, buffers & hubs

PCA9515A2 位双向 2.3V 至 3.6V 400kHz I2C/SMBus 缓冲器

数据表: PDF
MOSFET

CSD17571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、29mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5729具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
Precision ADCs

ADC101C021配备 I2C 和警报引脚的 10 位、189kSPS、1 通道 SAR ADC

数据表: PDF
Precision ADCs

ADC101C027配备 I2C 的 10 位、189kSPS、1 通道 SAR ADC

数据表: PDF
低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
或门

SN74LVC2G32双通道、双输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF
数字温度传感器

TMP102采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 接口的 2C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP107具有菊花链 UART、EEPROM 和警报功能的 ±0.4°C 温度传感器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP175采用业界通用 LM75 外形尺寸和引脚排列、具有 27 个 I2C/SMBus 地址的温度传感器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP275采用业界通用 LM75 外形尺寸和引脚排列、具有 I2C/SMBus 接口的 ±0.5°C 温度传感器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP423具有 N 因数和串联电阻校正的 ± 三路远程和本地温度传感器

数据表: PDF
数字温度传感器

TMP75采用业界通用 LM75 尺寸、具有 I2C/SMBus 接口的 1C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
数字电位器

TPL0401A-10具有 I2C 接口的 128 抽头单通道数字电位器(地址 0101110)

数据表: PDF
模拟开关和多路复用器

SN74LVC1G31575V、2:1 (SPDT)、单通道通用模拟开关

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LM3510mV/C、1C 高压模拟温度传感器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT87具有 -13.6mV/°C 增益的 ±2°C 2.7V 至 5.5V 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
比较器

LMV331单通道通用低电压比较器

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP300电阻可编程、支持高达 18V 电压的温度开关和模拟输出传感器

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP302引脚可选跳变点、工作电压为 1.4V 的温度开关系列

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP303出厂时经过编程的温度窗口比较器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC10802% RH 低功耗数字相对湿度传感器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC20102% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器

数据表: PDF | HTML
环境光传感器

OPT101单片光电二极管和单电源跨阻放大器

数据表: PDF | HTML
环境光传感器

OPT3001具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
环境光传感器

OPT3002光数字传感器

数据表: PDF | HTML
环境光传感器

OPT3006超薄环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3808具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10MSPS)

DAC101C081具有 I2C 兼容接口的 10 位微功耗数模转换器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用收发器

SN74LVC1G14具有施密特触发输入的单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 带精确温度、光感应和诊断功能的智能电网应用参考设计 英语版 2017年 9月 18日

相关设计资源

硬件开发

评估板
MSP-EXP430FR5739 MSP-EXP430FR5739 experimenter board

参考设计

参考设计
TIDA-00307 用于合并单元和多功能保护继电器的模拟前端 (AFE) 参考设计 TIDA-00308 具有隔离式和非隔离式 RS485 接口的小型半双工参考设计 TIDA-00378 用于空气质量监测的 PM2.5 和 PM10 颗粒传感器模拟前端参考设计 TIDA-00800 适用于 SensorTag 的菊花链温度传感器参考设计 TIDA-00810 用于测量保护继电器内的交流电压和电流且具有 Δ-Σ 芯片诊断功能的参考设计 TIDA-00834 使用 16 位 SAR ADC 且具有 ±10V 测量范围的高精度模拟前端参考设计 TIDA-01255 汽车类增强型隔离 CAN 参考设计 TIDA-01471 适用于 PLC 模拟输入的 IEPE 振动传感器接口参考设计 TIDM-TM4C129POEAUDIO 以太网供电 (PoE) 音频通信参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频