TIDA-00801

TIDA-00801

设计文件

概述

TIDA-00801 参考设计是完整的电池直连式至负载点电源解决方案,支持低至 2V 的输入电压。  该设计采用升压和降压直流/直流稳压器 TPS43330A-Q1,支持 2V 至 40V 的输入电压范围,不仅能满足启停系统需求,还可支持冷车启动工况。   TPS659039-Q1 集成电源管理 IC 为 TDA2x/DRA7xx 等应用处理器提供负载点电源。  还包括一个 5V/4A 负载开关 TPS22965-Q1 和一个线性稳压器 TPS51200-Q1,用于 DDR 终端供电。

优势:
支持冷启动和热启动,支持现代处理器排序需求而无需进一步的逻辑,支持外设,并且是一款小尺寸、低系统成本解决方案。

特性
  • 满足现代处理器的电源和时序要求
  • 支持启动配置文件
  • 支持外设供电(I/O、内存)
  • 外形小巧
  • 具有成本效益
输出电压选项 TIDA-00801.1 TIDA-00801.10 TIDA-00801.11 TIDA-00801.12 TIDA-00801.13 TIDA-00801.14 TIDA-00801.15 TIDA-00801.16 TIDA-00801.17 TIDA-00801.18 TIDA-00801.19 TIDA-00801.2 TIDA-00801.3 TIDA-00801.4 TIDA-00801.5 TIDA-00801.6 TIDA-00801.7 TIDA-00801.8 TIDA-00801.9
输入电压(最小值)(V) 4 3.135 3.135 5.25 5.25 3.6 3.6 3.6 3.135 1.1 3.3 4 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135
输入电压(最大值)(V) 40 5.25 5.25 3.135 3.135 5.25 5.25 5.25 5.25 3.5 5.5 40 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
输出电压(标称值)(V) 5 1.8 1.8 1.8 1.8 3.3 3.3 3.3 1.8 .675 3.3 3.3 1.1 1.06 1.35 1.06 1.06 1.06 1.8
Iout(最大值)(A) 2 .05 .1 .2 .25 .3 .3 .1 .05 1 2.5 4 6 4 3 3 2 1 1
输出功率 (W) 10 .09 .18 .36 .45 .99 .99 .33 .09 .675 8.25 13.2 6.6 4.24 4.05 3.18 2.12 1.06 1.8
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Buck Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Other Buck Buck Buck Buck Buck Buck Buck Buck
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAX5.PDF (3339 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKF4.PDF (371 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKF3.PDF (113 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKF6.ZIP (2155 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRKF7.ZIP (22 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBT2.ZIP (886 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKF5.PDF (4185 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKI7.PDF (317 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

负载开关

TPS22965-Q1 — 具有可调节上升时间和输出放电功能的单通道、5.7V、4A、16mΩ 汽车负载开关

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS43330A-Q1 — 汽车级 2V 至 40V 低 Iq 单路升压和双路同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51200-Q1 — 汽车类吸入/输出 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS659039-Q1 — 具有 7 个降压转换器和 6 个 LDO、适用于 ARM Cortex-A15 处理器的汽车类 3.135V 至 5.25V PMIC

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Automotive Off-Battery Infotainment Processor Power Design Guide 2015-10-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频