TIDA-00761

TIDA-00761

设计文件

概述

TIDA-00761 是一款采用 bq25120 IC 的电源管理解决方案,采用小型尺寸规格,可用于低功耗可穿戴设备。  它集成了可穿戴设备的最常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、带计时器的手动复位以及电池电压监视器。该器件支持 5mA 至 300 mA 的充电电流。

特性
  • 高度集成的解决方案
  • 小型 WCSP 封装 (2.5mm x 2.5mm)
  • 启用降压转换器时的 Iq 为 700nA(典型值)
  • 可配置的终端电流低至 500uA
  • I2C 通信控制(可选)
  • 电池电压监测器
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAT4.PDF (815 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHO3.PDF (168 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHO4.PDF (338 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHO2.PDF (29 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHO6.ZIP (1231 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB33.ZIP (678 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHO5.PDF (1409 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHO1.PDF (37 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25120A — 具有电源路径、集成 LDO 和降压转换器 1.8V 默认输出的 300mA 线性电池充电器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00761 Test Results 2015-9-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频