TIDA-00741

面向 PoE PD 应用的 UPOE 高效反激转换器 (12V/3.8A) 参考设计

TIDA-00741

设计文件

概述

TIDA-00741 使用两个 TPS2378 PD 控制器,为 51W 非标准 PoE PD 应用提供强制 4 对 UPOE 解决方案。它在一个支持 12V (3.8A) 的高效率、瞬变响应(驱动)良好的同步反激式转换器中整合了 UCC2897A 控制器。

特性
  • 强制 4 对 UPOE (51W)
  • 92% 的高效率(仅转换器)
  • 包含测试报告
  • 此电路板已经发售
输出电压选项 TIDA-00741.1
Vin (Min) (V) 42.5
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3.8
Output Power (W) 45.6
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Synchronous^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB05.PDF (841 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIN0.PDF (296 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIN1.PDF (253 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBD0.ZIP (2914 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS2378具有 AUX 控制功能的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口

数据表: PDF | HTML
N 沟道 MOSFET

CSD18504Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.6mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
PWM 控制器

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TL7700电压监控器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 TIDA-00741 Test Results 2015年 11月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频