TIDA-00730
RS-485 IEC ESD 参考设计
TIDA-00730
概述
TIDA-00730 是用于检查如何防止 RS-485 总线出现致命瞬态波形(例如 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌)的参考设计。该参考设计显示通过在标准 RS-485 收发器以及带有集成 IEC 保护装置的 RS-485 收发器的总线上实施 TVS 二极管可实现的保护级别。
特性
- 板级 IEC ESD 评估
- 易于控制收发器逻辑 I/O 引脚
- 多 TVS 二极管结构的 PAD 现场评估
- 防系列脉冲电阻器组件板
- 用于半双工 RS-485 收发器的通用评估模块
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | IEC ESD RS-485 Bus Protection Design Guide | 2015年 9月 1日 | |||
技术文章 | Get Connected: The basics of protecting RS-485 against ESD | 2015年 10月 23日 |