TIDA-00639
适用于太阳能智能汇流箱的 600V 单向电流/电压/功率监测设计
TIDA-00639
概述
TIDA-00639 参考设计是一种非隔离式高侧电流和电压感应设计,适用于接地或不接地系统中的智能汇流箱。 非隔离式电流感应拓扑能够为高压系统提供精确的功率监控。 此设计针对 95V 到 600V 之间的任何电压进行了优化,并且只需稍微调整组件,即可对此感应拓扑进行优化以应用于 40V 到 1000V 之间的任何电压。
特性
- 针对 1-4 个光伏 (PV) 串的非隔离式高侧电流和电压监控
- 可将电压监控的满量程精度控制在 ±1 % 之内
- 可将未校准电流监控的满量程精度控制在 ±1.25 % 之内,已校准电流监控的满量程精度控制在 ±0.75 % 之内
- 与 RS-485 通信板集成
- 可在一个微控制器上连接四个 TIDA-00639 板
工业应用
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | TIDA-00639 Design Guide | 2016年 10月 11日 |